Photo non contractuelle
MSUD Ventilst. BF A 18 mm freies Ltg.-ende
V4A PVC 3x0.75 sw 25.0m
No.d'art.: | 7004-18021-6162500 |
Poids: | 1.578 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
GTIN | 4048879867023 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |