Photo non contractuelle
MODULE MRE-VISU SS VDR POUR MRS 110/220V
Module à socles-relais, 250 V AC/DC
No.d'art.: | 61342 |
Poids: | 0.003 kg |
Pays d'origine: | IT |
Livrable de suite.
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 23 mm |
---|---|
Largeur | 13 mm |
Profondeur | 9 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879025867 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |