MKDP 24/17
Passage de câbles MKDP
No.d'art.: | 7000-90201-2417000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.093 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Taille 24
Diamètre de câble (17)× 5...9.2 mm
Diamètre de câble (17)× 5...9.2 mm
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP66 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau joint | TPE |
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 147,5 mm |
---|---|
Largeur | 59,5 mm |
Profondeur | 25 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 100 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27409208 |
ECLASS-7.0 | 27409208 |
ECLASS-8.0 | 27409208 |
ECLASS-9.0 | 27400569 |
ECLASS-10.1 | 27400569 |
ECLASS-11.1 | 27400569 |
ECLASS-12.0 | 27400569 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879568555 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |