MCS-B 0,6-100-240/24 mit lackierter Leiterplatte
No.d'art.: | 85182 |
Poids: | 0.13 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Courant: 0.6 A
plaquette vernie
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Courant: 0.6 A
plaquette vernie
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 5 |
---|---|
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 100 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 230 V |
Tension d'entrée CA min. | 90 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Tension d'entrée CC min. | 110 V |
Tension d’entrée CC max. | 300 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,3 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,2 A |
Choc de courant d'appel max. | 20 A |
Fusible amont externe par phase max. | 10 A |
Rendement | 81 % @ 100 V AC, 83 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 22 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 0,6 A |
Ondulation résiduelle effective max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 350 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
---|---|
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 76 mm |
Largeur | 38 mm |
Profondeur | 87,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879359344 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----