Photo non contractuelle
Kabeltrommel Ø 355mm
RADOX EM 104 2x0,75 sw 100m
No.d'art.: | 7000-C0101-R210000 |
Poids: | 6.043 kg |
Pays d'origine: | CH |
Produit pour vous en priorité.
données commerciales
GTIN | 4048879820325 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Unité de conditionnement | 1 |