France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Comlight57 LED lampe de signalisation blanche  4000-75057-1115000
Photo non contractuelle

Comlight57 LED lampe de signalisation blanche

Entrée 24VDC

No.d'art.: 4000-75057-1115000
Produit alternatif:   
Poids: 0.057 kg
Pays d'origine:  ID
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 39,15 €
  • 38,35 €
  • 37,55 €
  • 35,96 €
  • 33,96 €
  • 31,96 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Témoin de signalisation compact
transparent

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 18,4 mA
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 61 mm
Largeur 57 mm
Profondeur 57 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879402194
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 4000-75057-1115000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75057-1115000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-75057-1115000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF rapport 4000-75057-1115000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Presse-étoupe ----
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----
  • Adaptateur pour montage mural
    Livrable de suite.
    15,23 €
* HT, plus frais d’envoi