Xenterra 8TX unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit Wandmontage
No.d'art.: | 58909 |
Poids: | 0.26 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Commutateur Gigabit non administrable à 8 ports, IP20
Montage mural
Montage mural
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. | 8 V |
---|---|
Tension de service CA max. | 28 V |
Tension de service CC min. | 9 V |
Tension de service CC max. | 36 V |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 1000 MBit/s |
---|
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover | oui |
---|---|
Auto-négociation | oui |
Duplex | Full duplex |
Type de commutateur | non-administrable |
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) | oui |
Diagnostics
Contact d'alarme | non |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Métal |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
Hauteur | 105 mm |
Largeur | 85 mm |
Profondeur | 28 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 8 |
---|
Type de connexion 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
GTIN | 4048879873550 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----