France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
VG-K 2/48  26401
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

VG-K 2/48

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Benedikt & Jäger, K 2, 48

No.d'art.: 26401
Poids: 0.007 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 7,28 €
  • 7,20 €
  • 7,06 €
  • 6,91 €
  • 6,76 €
  • 6,62 €
  • 6,25 €
  • 5,88 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

48 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants J7KN-10...74
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 24 V
Tension d'entrée CA max. 53 V
Tension d'entrée CC min. 24 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Installation | Raccordement
Connection information cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 19 mm
Largeur 34 mm
Profondeur 9 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017800
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi