France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
VG-A0/24-48  26663
Photo non contractuelle

VG-A0/24-48

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, AO, 24 V / 48 V

No.d'art.: 26663
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 6,60 €
  • 6,54 €
  • 6,40 €
  • 6,27 €
  • 6,14 €
  • 6,00 €
  • 5,67 €
  • 5,34 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants universel
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Puissance de maintien max. 146 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 0 V
Tension d'entrée CA max. 53 V
Tension d'entrée CC min. 0 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Installation | Raccordement
Connection information Contact à enficher
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 30 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 13 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017275
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26663_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 26663_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 20001_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 26663_16-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 26663_16-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi