VG 24/48 V 3TR10 2.../3.../4... SANS LED
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 24 V /
No.d'art.: | 26524 |
Poids: | 0.024 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
24 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
Données techniques
Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 70 V |
Tension d'entrée CC min. | 24 V |
Tension d’entrée CC max. | 70 V |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 36 mm |
---|---|
Largeur | 36 mm |
Profondeur | 10,2 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017534 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----