VG 230 V 3RT10 2.../3.../4... SANS LED
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 230 V
No.d'art.: | 26526 |
Poids: | 0.008 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
230 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.
Données techniques
Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 150 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 250 V |
Tension d'entrée CC min. | 150 V |
Tension d’entrée CC max. | 250 V |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 36 mm |
---|---|
Largeur | 36 mm |
Profondeur | 10,2 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017510 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----