France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
UFL 34 L  54015
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

UFL 34 L

Module d'interface passif, connecteur pour câble plat DIN 41651, 34

No.d'art.: 54015
Poids: 0.174 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 123,09 €
  • 116,61 €
  • 110,13 €
  • 97,18 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Barrette mâle pour câble plat avec LED
34 pôles
Les leviers de verrouillage combinés permettent de bloquer les barrettes avec et sans antitraction
pour les connecteur mâles avec et sans antitraction (DIN 41651); pur les connecteurs mâles avec antitraction, retirer éventeIlement le crochet inférieur du connecteur
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 24 V
Courant de service max. 1 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) II
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 63 mm
Largeur 95 mm
Profondeur 48 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026581
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 54015_06-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 54015_06-05.18_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,31 €
* HT, plus frais d’envoi