Connecteur 7/8'' mâle droit 5 pôles à raccorder, bornes à vis
Max. 2,5mm², câble 8-10mm
No.d'art.: | 7000-78111-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.043 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
7/8" (5 pôles)
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 8...10 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
7/8" (5 pôles)
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 8...10 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 1,5 Nm |
---|---|
Filetage | 7/8" |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 300 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 300 V |
Courant de service max. par contact | 9 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
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
Matériau boîtier | PBT |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 8 mm |
Plage de serrage max. | 10 mm |
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
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879631440 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Coupe-câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à sertir ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----