Répartiteur T M12 5 pôles codé B Profibus Blindé
M12 femelle vers M12 mâle + M12 femelle
No.d'art.: | 7000-44161-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Coupleur T
Femelle droit – femelle/mâle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Femelle droit – femelle/mâle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | B |
Nombre de pôles | 5 |
Ouverture de clé | SW13 |
Family construction form | M12 |
Codage | B |
Nombre de pôles | 5 |
Page 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | B |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 5 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 0,0125 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 12 MBit/s |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879141406 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----