M12 Flanschbuchse A-cod. V2A
PP-Litze 12x0,14 0,5m
No.d'art.: | 7002-19181-9790050 |
Poids: | 0.045 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bride femelle
M12, 12 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Acier inoxydable 1.4305 (V2A)
Données techniques
Longueur du câble | 0,5 m |
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
Nombre de pôles | 12 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP66K, IP67 |
Revêtement du contact | doré |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M16 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | SW17 |
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
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
Matériau verrouillage | Acier inoxydable 1.4305 (V2A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | , bleu, blanc, vert, rosa, jaune, noir, gris, rouge, violet, Gris-rose, Rouge-bleu |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 979 |
---|
Structure | Câble
wire arrangement | , bleu, blanc, vert, rosa, jaune, noir, gris, rouge, violet, Gris-rose, Rouge-bleu |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 12 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 85 °C |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 85 °C |
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
Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879325264 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----