M12 Flanschbuchse 0° A-cod. Hinterwandmontage
4-polig PCB Pin
No.d'art.: | 7000-R2214-11A2400 |
Poids: | 0.016 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
Connecteur pour circuits imprimés
Femelle droit
M12, 4 pôles
Codage A
Borne à souder THT
Montage paroi arrière
Femelle droit
M12, 4 pôles
Codage A
Borne à souder THT
Montage paroi arrière
Données techniques
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codage | A |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Tension de service CC | 250 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Connection information | Borne à souder THT |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Set de fixation | M12 x 1 |
Ouverture de clé | SW17 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Alliage en cuivre |
Matériau support de contact | PA66 |
Matériau verrouillage | Alliage en cuivre |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879914901 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 10 |