Embase M12 codée A, montage par l'avant
Fils PVC 8x0,25 - 0,5m
No.d'art.: | 7000-17181-9030050 |
Poids: | 0.029 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bride femelle
M12, 8 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Données techniques
Longueur du câble | 0,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Matériau | Zinc moulé |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact | 2 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M16 x 1.5 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 903 |
---|
Structure | Câble
wire arrangement | bleu, blanc, vert, jaune, gris, rosa, rouge, |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Outer-diameter (jacket) | 1,15 mm |
---|---|
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 105 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 105 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879295048 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Connecteur à bride ----