Embase M8 codé D femelle 90°
4 pôles, pour circuit imprimé, blindé
No.d'art.: | 7000-R1224-12D2100 |
Poids: | 0.008 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Connecteur pour circuits imprimés
Femelle droit
M8, 4 pôles
Codage D
Blindé
Borne à souder THT
Montage paroi arrière
Femelle droit
M8, 4 pôles
Codage D
Blindé
Borne à souder THT
Montage paroi arrière
Données techniques
Revêtement du contact | nickel plated |
---|---|
Family construction form | M8 |
Codage | D |
Matériau contact | Laiton |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW14 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 50 V |
---|---|
Tension de service CC | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801) |
---|
Installation | Raccordement
Connection information | Borne à souder THT |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Set de fixation | M12 x 1 |
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3/2 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau joint | FPM |
Matériau boîtier | Alliage en cuivre |
Matériau support de contact | PA6 |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879906838 |
Numéro du tarif douanier | 85366930 |
Unité de conditionnement | 10 |