M12 Y-Verteiler / MSUD Ventilst. BF A 18mm
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,7m
No.d'art.: | 7000-42401-6360070 |
Poids: | 0.178 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Connecteur en Y
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Mâle droit – mâle 90°
M12, 4 pôles
Codage A
MSUD
Forme A (18 mm)
LED (jaune)
Diode/Diode zener
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Données techniques
Longueur du câble | 0,7 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | doré |
Family construction form | M12 |
Filetage | M3 |
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
Revêtement du contact | Argenté |
Family construction form | MSUD |
Filetage | M12 x 1 |
Matériau | PBT |
Nombre de pôles | 4 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Page 3
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Family construction form | MSUD |
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 24 V |
---|---|
Tension de service CA min. | 19,2 V |
Tension de service CA max. | 28,8 V |
Tension de service CC | 24 V |
Tension de service CC min. | 18 V |
Tension de service CC max. | 30 V |
Tension de crête de coupure max. | 55 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Consommation électrique max. | 15 mA |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
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
Antipasitage supplémentaire | Diode, Z-Diode |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau joint | PUR |
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
Identification du câble | 636 |
---|---|
Type de câble | 3 |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
Couleur de gaine | noir |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | noir 1, noir 2, Vert-jaune |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 m @ 25 °C | Horizontale |
---|---|
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 Mio. @ 25 °C |
Cable weigth | 56,1 g/m |
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Intensité admissible min. conducteur | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2,5 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 180 °/m |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879616423 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |