Ventilst. MDC06-2s kurz freies Ltg-ende
RADOX EM 104 2x0,75 sw 3,5m
No.d'art.: | 7080-72011-R210350 |
Poids: | 0.184 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Xtreme - Outdoor
Mâle droit
12...230 V AC/DC
2 pôles
sans composants
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 3,5 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Revêtement du contact | nickel plated |
Family construction form | MDC |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 2 |
Longueur non gainée | 40 mm |
Revêtement du contact | nickel plated |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. | 12 V |
---|---|
Tension de service CA max. | 230 V |
Tension de service CC min. | 12 V |
Tension de service CC max. | 230 V |
Courant de service max. par contact | 8 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Longueur non gainée | 40 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT06-2S |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 2,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Antipasitage supplémentaire | sans composants |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint | Silicone |
---|---|
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
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
Câble
Identification du câble | R21 |
---|---|
Homologation (câble) | DIN EN 45545-2, CE conform |
Poids de câble [G/m] | 48,4 g |
Matériel fils | Cordon Cu, étamé |
Résistance (conducteur) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.23 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.23 mm |
Section (conducteur) | 2× 0.75 mm² |
AWG | similaire à AWG 18 |
Matériau isolation des fils | Radox EI 303 |
Ø de conducteur avec isolation | 1.62 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla (no num) |
Groupe de fils toronnés | 2 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel gaine | Radox EM 104 |
Ø extérieur (gaine) | 4.75 mm ±5% |
Couleur gaine | noir |
Couleur de gaine | noir |
Tension nominale | 600/1000 V AC |
Tension d'essai | 3500 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -50...+120 °C |
Plage de températures (mobile) | -25...+90 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 3× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 4× Ø ext. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909054642 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |