Ventilst. MDC06-2s kurz LED freies Ltg-ende
PUR 2x0.75 sw 3m
No.d'art.: | 7072-72031-7500300 |
Poids: | 0.16 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Xtreme - Outdoor
Mâle droit
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
12...24 V DC
2 pôles
LED
Compatible avec:
Deutsch DT06-2S
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 3 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Revêtement du contact | nickel plated |
Family construction form | MDC |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 2 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. | 12 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 24 V |
Courant de service max. par contact | 8 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | vert |
---|
Installation | Raccordement
Longueur non gainée | 20 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT06-2S |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Tension de choc assignée | 0,8 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Antipasitage supplémentaire | sans composants |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint | Silicone |
---|---|
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | , bleu |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 750 |
---|---|
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding factor min. | 75 mm |
Stranding factor max. | 75 mm |
wire arrangement | , bleu |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 48,4 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 85 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Couleur (intérieur de la gaine) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 92 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC |
Amount strands (wire) | 24 |
Diameter of single wires | 0,2 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Intensité admissible min. conducteur | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909031841 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |