Junior Timer Ventilst. 0° freies Ltg.-ende
RADOX EM 104 2x0,75 sw 10m
No.d'art.: | 7080-70021-R211000 |
Poids: | 0.508 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle droit
10...30 V AC/DC
LED
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Longueur non gainée | 50 mm |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. | 10 V |
---|---|
Tension de service CA max. | 30 V |
Tension de service CC min. | 10 V |
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Installation | Raccordement
Longueur non gainée | 50 mm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 0,8 kV |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | R21 |
---|---|
Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc) |
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
Stranding | 2 wires twisted |
---|---|
Filler | oui |
wire arrangement | blanc 1, blanc 2 |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 48,4 g/m |
---|---|
Matériel gaine | Radox EM 104 |
Outer-diameter (jacket) | 4,75 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Radox EI 303 |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 1,62 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc) |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,23 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3,5 kV |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 3,5 kV |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -50 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 120 °C |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 90 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 3 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 4 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879686402 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |