Cordon EV MSC SuperSeal femelle sortie libre
PUR 2x0,75 noir 12m
No.d'art.: | 7072-73003-5121200 |
Poids: | 0.414 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Xtreme - Outdoor
Mâle droit
max. 24 V DC
2 pôles
sans composants
sans gaines de câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 12 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Revêtement du contact | Étamé |
Family construction form | SuperSeal |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 2 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67, IP69K |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 24 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 8 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Family construction form | AMP SuperSeal 1.5 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché |
---|---|
Antipasitage supplémentaire | sans composants |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau joint | Silicone |
Matériau boîtier | Plastique |
Material overmolding | PUR |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830270 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |