MSLL0-A-W MSUD11/M12-O 3-4-5 Kompakt
Connecteur EV avec M12 mâle 3 pôles (3-4-5), B / 11mm, Noir, 0 ... 125
No.d'art.: | 7000-41981-0000000 |
Poids: | 0.03 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Forme BI (11 mm) – M12, raccordement vers le haut
max. 125 V AC/DC
sans composants
3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
max. 125 V AC/DC
sans composants
3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | MSUD |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M3 |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 2 + PE |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879143325 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Joint plat ----