Adapter M8 St. oben auf MSUD Ventilst. BF BI 11mm
No.d'art.: | 7000-88941-0000000 |
Poids: | 0.03 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Forme BI (11 mm) – M8, raccordement vers le haut
max. 60 V AC/DC
sans composants
3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
max. 60 V AC/DC
sans composants
3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
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
Set de fixation | M3 / M8 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 2 + PE |
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
Revêtement verrouillage | verzinkt |
---|---|
Matériau verrouillage | Acier |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879115902 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----