M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 11.0m
No.d'art.: | 7000-40501-3351100 |
Poids: | 0.626 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 4 pôles
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 11 m |
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
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
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
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Material screw connection | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Conformité, homologations
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Spécifications du câble
Câble
No./section des conducteurs | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PP (br, bla, ble, no) |
Ø extérieur | 5.9 mm ±5% |
Identification du câble | 335 |
Type de câble | PUR-OB |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Poids de câble [G/m] | 56,1 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Section (conducteur) | 4× 0.34 mm² |
Matériau isolation des fils | PP |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 72 ±3 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 fils toronnés |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 85 ±3 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.9 mm ±5% |
Couleur gaine | gris |
Couleur de gaine | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 partie 803 test B) |
Résistance thermique | flame retardant UL VW1, CSA FT1 |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Matériel gaine | PUR (UL/CSA) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
GTIN | 4065909050903 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |