Prolongateur Mini (7/8) 3 pôles mâle coudé vers femelle coudé
Câble TPE, 3x16AWG jaune - 1,5m
No.d'art.: | 7700-A3A31-U1B0150 |
Poids: | 0.162 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Mâle 90° – femelle 90°
7/8" – 7/8", 3 pôles
Câble de puissance
USA
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Filetage | 7/8" |
Ouverture de clé | SW24 |
Couple de serrage | 1,5 Nm |
Filetage | 7/8" |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 600 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 600 V |
Courant de service max. par contact | 12 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | U1B |
---|---|
Couleur de gaine | jaune |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires avec 3 Filler twisted |
Banderolage | Nylon film 25% overlap 100% coverage |
Filler | oui |
wire arrangement | noir, vert, blanc |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 115,5 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TPE |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 8,38 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 2,62 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC |
Amount strands (wire) | 65 |
Diameter of single wires | 34 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 16 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 600 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | Selon NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3) |
Intensité admissible min. conducteur | 10 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,2 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 6 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 6 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -50 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 105 °C |
Température de service min. (dynamique) | -20 °C |
Température de service max. (dynamique) | 90 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 Mio. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879633895 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |