Prolongateur MQ15-X-Power mâle droit vers MQ15-X-Power fem. droit blindé
Câble PUR blindé 4x2,5mm² + 2x1,5mm² orange, UL/CSA - 2m
No.d'art.: | 7000-P8341-P110200 |
Poids: | 0.742 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit – femelle droit
MQ15, 6 pôles
blindé
sans gaines de câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 2 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | Argenté |
Family construction form | MQ15 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 6 |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | Argenté |
Family construction form | MQ15 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 6 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation | 600 V |
---|---|
Tension de service CA max. par contact de signalisation | 63 V |
Tension de service CC max. par contact de signalisation | 63 V |
Courant de service max. par contact d'alimentation | 16 A |
Courant de service max. par contact de signal | 10 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 500 |
---|
Installation | Affectation des broches
Brochage | complètement affecté |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | HB |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Matériau support de contact | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Fermeture à baïonnette |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | P11 |
---|---|
Couleur de gaine | orange |
Structure | Câble
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, nue |
---|---|
Blindage du câble (revêtement) | 80 % |
wire arrangement | (noir 1, noir 2, noir 3), (Vert-jaune, blanc, noir) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 12,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Wire conductor type (Data) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 1000 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 8,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 14 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 4 kV |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 4 kV |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -25 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -20 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 15 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
GTIN | 4048879702164 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |