Prolongateur RJ45 mâle droit vers RJ45 mâle droit
Cabinet-Line, Gigabit Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé rouge UL/CSA - 10m
No.d'art.: | 7000-74711-5781000 |
Poids: | 0.481 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT6A
Mâle droit – mâle droit
RJ45 – RJ45, 8 pôles
blindé
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Mode de fixation | enfiché |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. (listé UL) | 25 V |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT6A |
---|
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PUR |
---|---|
Matériau verrouillage | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 578 |
---|---|
Couleur de gaine | rouge |
Structure | Câble
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, nue |
wire arrangement | blanc, bleu, blanc, orange, blanc, vert, blanc, |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | FRNC |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | FRNC |
Amount wires | 8 |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 27 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 27 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -20 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 60 °C |
Température de service min. (dynamique) | 0 °C |
Température de service max. (dynamique) | 50 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) | 5 x Outer diameter |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879594752 |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |