Prolongateur M8 mâle droit vers M8 femelle droit blindé Ethernet
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,5m
No.d'art.: | 7000-89831-7910050 |
Poids: | 0.039 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
EtherCAT
Mâle droit – femelle droit
M8 – M8, 4 pôles
A-Coded
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 0,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Filetage | M8 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 8,5 mm |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW9 |
Family construction form | M8 |
Filetage | M8 x 1 |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | With reference to CAT5, Class D (ISO/IEC 11801) |
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
Matériau boîtier | PUR |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 791 |
---|---|
Couleur de gaine | vert |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires En étoile twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Banderolage | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | oui |
wire arrangement | blanc, orange, bleu, jaune |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 59,4 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 4,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,04 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 26 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 26 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 2,4 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 140 Ω/km |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 0,7 kV @ 60 s |
Capacité électrique | 51000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 0,7 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 0,7 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
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
Rayon de flexion (fixe) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 12,5 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879617567 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |