Prolongateur M12 mâle droit vers M12 mâle droit codé D, blindé Ethernet
Câble TPE 2x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA - 5.0m
No.d'art.: | 7700-44511-S4U0500 |
Poids: | 0.282 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
USA
Ethernet CAT5
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Mâle droit – mâle droit
M12 – M12, 4 pôles
Codage D
blindé
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Sortie de câble | droit |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW13 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Sortie de câble | droit |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW13 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service par contact (UL) | 1,5 A |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Gender | male |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | (Orange-blanc, orange), (vert et blanc, vert) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | S4U |
---|---|
Couleur de gaine | teal |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Non-tissé métallique |
Blindage du câble (revêtement) | 75 % |
Banderolage | Fleece |
wire arrangement | (Orange-blanc, orange), (vert et blanc, vert) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 55,66 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TPE |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3 kV @ 60 s |
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 49000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 3 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | 7 x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879605861 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |