Prolongateur M12 mâle droit vers M12 mâle droit blindé Ethernet
Câble TPE 22AWG SF/UTP CAT5e vert UL/CSA,ITC/PLTC - 5.0m
No.d'art.: | 7700-44511-S7V0500 |
Poids: | 0.37 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
USA
Ethernet CAT5
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Mâle droit – mâle droit
M12 – M12, 4 pôles
Codage D
blindé
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Sortie de câble | droit |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW13 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Sortie de câble | droit |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW13 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service par contact (UL) | 1,5 A |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Gender | male |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Couleur du boîtier | noir |
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | S7V |
---|---|
Couleur de gaine | vert |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 75 % |
Banderolage | Foil |
wire arrangement | (blanc, bleu), (orange, jaune) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TPE |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 600 V |
---|
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 35 Mio. @ 25 °C |
Nombre de cycles de torsion | 5 Mio. 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 180 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879605991 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |