Cordon M8 femelle coudé sortie libre, 180°
Câble PUR 8x0,14mm², noir - 10m
No.d'art.: | 7000-08972-6961000 |
Poids: | 0.116 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Femelle 90°
M8, 8 pôles
avec passe-câble
Attention : support de contact tourné à 180° !
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
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
Matériau | TPU |
Nombre de pôles | 8 |
Ouverture de clé | SW9 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M8 x 1 |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3/2 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau joint | FPM |
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
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 696 |
---|---|
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires de Filler twisted |
wire arrangement | blanc, , vert, jaune, gris, rosa, bleu, rouge |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 5,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,07 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 18 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
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
Intensité admissible min. conducteur | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 3 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -15 °C |
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
Rayon de flexion (fixe) | 6 x Outer diameter |
---|---|
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879783538 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |