M23-Bu gerade 6pol. offenes Ltg-Ende
PVC (4G1,5)C 26m
No.d'art.: | 7000-PS505-8652600 |
Poids: | 3.446 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Câble de puissance pour SINAMICS S120 et moteurs avec raccordement M23
Femelle droit
M23, 6 pôles
4 pôles utilisées
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²) ; fils de frein : 5 A (1.5 mm²)
Données techniques
Longueur du câble | 26 m |
---|---|
Couple de serrage | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filetage | M23 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 16 mm |
Ouverture de clé | SW27 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 630 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 630 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 6 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 865 |
---|---|
Couleur de gaine | orange |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires avec Filler twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 80 % |
Banderolage | Fiber tape, Fleece |
Filler | oui |
wire arrangement | noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 128,7 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PVC |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Blanc (isolation noir) |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 30 |
Diameter of single wires (Power) | 0,25 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 14,4 A |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 4 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 4 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 4 kV @ 60 s |
Résistance d’isolement | 10 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 250000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 150000 pF/km |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -25 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 60 °C |
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
Rayon de flexion (en mouvement) | 18 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830089 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |