France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

TREE 8TX Metal

Switch Ethernet, 8 ports RJ45, non administrable - Boitier métallique

No.d'art.: 58171
Poids: 0.27 kg
Pays d'origine:  TW
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 230,04 €
  • 225,34 €
  • 220,65 €
  • 211,26 €
  • 199,52 €
  • 187,78 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Switch 8-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 48 V
Consommation électrique max. 350 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) oui
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP40
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Métal
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 45,2 mm
Profondeur 78 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -10 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 8
Type de connexion 2 X1
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Type de connexion 2
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UB 2)
PIN 2 0 V
PIN 3 24 V DC (UB 1)
PIN 4 0 V
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879329576
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58171_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58171_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 58171_pd_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 58173_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 58171_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58171_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58171_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58171_04-01.19_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58171_4807-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi