Data Panel - Umspritzte Stammleitung xDB passiv
PVC | 16 x 0,75 + 2 x 1,5 mm² | sw | UV-beständig | 10 m
No.d'art.: | DP-34042-784 |
Poids: | 2.651 kg |
Pays d'origine: | CN |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Overmolded homerun cable for xDB passive distributor
données commerciales
GTIN | 89336774267 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |