France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVP12-Metall 8xM12 DI8 DO8 IOL K3,
Photo non contractuelle

MVP12-Metall 8xM12 DI8 DO8 IOL K3,

galvanische Trennung, IO-Link Version 1.1
No.d'art.: 55518
Poids: 0.477 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 217,41 €
  • 212,98 €
  • 208,54 €
  • 199,67 €
  • 188,57 €
  • 177,48 €

Produits similaires

IO-Link Hub
Module compact
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation max. 35 mA
Indicateur à LED US: alimentation des capteurs (vert: OK; IOL: (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK)
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type PNP (EN 61131-2) Type 3
Filtre d’entrée 1 ms
Délai en entrée max. 8 ms (temps de cycle IO-Link inclus)
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 4 trous
Plage de température -25...+70 °C (temp. de stockage -40...+70 °C)
Dimensions H×L×P 145×55×32 mm
IO-Link
IO-Link Device
Modes de fonctionnement COM2 (38.4 kbps)
Paramètres de transmission 1 Byte (Inputs), 1 Byte (Outputs), 2 Byte (Diagnostic)
Port Class B
Specification IO-Link V1.1
Temps de cycle 2.3 ms
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A
Courant commuté par sortie max. 0.4 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Paramétrage
PIN 2 Input (port 0...3); Output (port 4...7)
PIN 4 Input (port 0...3); Output (port 4...7)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui, coupure d'une seule voie
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879619189
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
IO-Link
* HT, plus frais d'envoi