Switch 8TX Eco
No.d'art.: | 58812 |
Poids: | 0.133 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Switch 8-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. | 9,5 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 31,5 V |
Puissance absorbée max. | 1,2 W |
Consommation électrique max. | 50 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
---|
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover | oui |
---|---|
Auto-négociation | oui |
Duplex | Full duplex |
Type de commutateur | non-administrable |
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) | oui |
Diagnostics
Contact d'alarme | non |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Protection contre les surtensions | oui |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 105 mm |
Largeur | 41,6 mm |
Profondeur | 85,1 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 8 |
---|
Type de connexion 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879798808 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Ligne de données ----
---- Tournevis ----