France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Set Modlink MSDD composé de :  4000-68523-4120001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Set Modlink MSDD composé de :

4000-68523-0000001 (Cadre double)

No.d'art.: 4000-68523-4120001
Poids: 0.541 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 138,92 €
  • 136,08 €
  • 133,25 €
  • 127,58 €
  • 120,49 €
  • 113,40 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

avec protection au toucher
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 116 mm
Profondeur 72 mm
Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle metallic
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle ABS
Matériau boîtier PA
Fusible
Tension de service CA 250 V
Tension de service CC 32 V
Nominal current 3 A
USA
Section de raccordement max. 6 mm²
Numéro AWG max. 10
Tension de service CA 125 V
Courant de service 15 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.0 27144001
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879477970
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68523-4120001_E505880-FTTA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-68523-0000001_E505880_FTTA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68523-4120001_E505880-FTTA_ul_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-68523-0000001_E505880_FTTA_ul_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-4120000_E205946-NMTR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68523-0000001_E352050-NITW8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-4120000_E205946-NMTR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68523-0000001_E352050-NITW2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4120000_stp_x_d.zip (D)
  • fichier de construction: STP 4000-68523-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-68523-0000001_15-09.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68523-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi