France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
SV-SUB D 25St.-KL FK  6654032
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

SV-SUB D 25St.-KL FK

No.d'art.: 6654032
Produit alternatif:   
Poids: 0.138 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 51,76 €
  • 50,71 €
  • 49,65 €
  • 47,54 €
  • 44,90 €
  • 42,26 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Barrette mâle
25 pôles
Bornes à ressort
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 125 V
Tension de service CC 150 V
Courant de service max. 2 A
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) II
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 63 mm
Largeur 95 mm
Profondeur 48 mm
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879021609
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6654032_1883-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6654032_1883-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
---- Vis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,31 €
* HT, plus frais d’envoi