France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
SKP 32/2-F(b+z)-FK  4000-63011-4253200
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

SKP 32/2-F(b+z)-FK

Supports porte-carte pour le montage de cartes Europe 100x160mm

No.d'art.: 4000-63011-4253200
Poids: 0.22 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 98,89 €
  • 96,87 €
  • 94,86 €
  • 90,82 €
  • 85,77 €
  • 80,73 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornes à ressort
32 pôles F (EN 60603)
Rangée b, z
250 V AC
L’adaptateur d’enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d’enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Courant de service max. 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 4 mm²
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 32
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Forme de la barrette femelle F (EN 60603)
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 63 mm
Largeur 137 mm
Profondeur 170 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879038638
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-63011-4253200_4049-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-63011-4253200_4049-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi