France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Relais de sécurité MIRO SAFE+ HAND  3000-33113-3020030
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Relais de sécurité MIRO SAFE+ HAND

24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF

No.d'art.: 3000-33113-3020030
Poids: 0.2 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 200,50 €
  • 196,41 €
  • 192,31 €
  • 184,13 €
  • 173,90 €
  • 163,67 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

6 A
Surveillance deux mains
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
DCavg (EN ISO 13849-1) 99 %
Durée d'utilisation 20 a
Catégorie (EN ISO 13849-1) 4
Niveau de performance (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
Caractéristiques électriques | Alimentation
Puissance absorbée max. 1,2 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 21,6 V
Tension d’entrée CC max. 26,4 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de contacts auxiliaires 1
Nombre de sorties d'alarme 0
Nombre de contacts de sécurité 2
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24 V
Contacts auxiliaires 31-32
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation max. 6 A
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0 max. 250 V AC/6 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
Contacts de sécurité 13-14, 23-24
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Durée de vie électrique 10000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 10000000 Cycles
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O
Propriétés du matériau, contact Auto-nettoyant, À guidage forcé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 100 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 121 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 2
PIN 2 24
PIN 3 14
PIN 4 32
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 X 2
PIN 2 S 22
PIN 3 S 21
PIN 4 A 2.1
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 X 1
PIN 2 S 12
PIN 3 S 11
PIN 4 A 1.1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 1
PIN 2 23
PIN 3 13
PIN 4 31

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367578
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 3000-33113-3020030_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 3000-33113-3020030_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: TÜV  3000-33113-3020030_01-205-5317-02-23_tuev_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 3000-33113-3020030_ina_2_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 3000-33113-3020012_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 3000-33113-3020030_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 3000-33113-3020012_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-33113-3020030_01-10-23_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,31 €
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi