France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RM 14/24 VDC  516001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RM 14/24 VDC

Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 4 contacts inverseur

No.d'art.: 516001
Produit alternatif:   
Poids: 0.095 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 95,33 €
  • 93,39 €
  • 91,44 €
  • 87,55 €
  • 82,69 €
  • 77,82 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1 reIais; 4 contacts NO/NC
2 A
24 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 19,2 V
Tension d'entrée CA max. 30 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 19,2 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 30 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency with load
Fréquence de commutation max. 0,1 Hz
Puissance de coupure CA max. 125 VA
Puissance de coupure CC max. 60 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 0,1 mA
Courant de commutation max. 2 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 1,5 kV
Durée de vie électrique 100000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 100000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 10 ms
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de rebondissement max. 1 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Au
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 102 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 50 °C

Connection types
Type de connexion 1 X1
Type de connexion 2 X2
Type de connexion 3 X3
Type de connexion 4 X4
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 42
PIN 2 44
PIN 3 A 2
PIN 4 A 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 21
PIN 2 24
PIN 3 22
PIN 4 41
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 34
PIN 2 32
PIN 3 31
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 12
PIN 2 11
PIN 3 14

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879024877
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 516001_1269-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 516001_1269-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 516001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,31 €
---- Tournevis ----
---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 230 V
    Livrable de suite.
    6,41 €
* HT, plus frais d’envoi