France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RC-SIR.3/127-240V  21217
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RC-SIR.3/127-240V

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, SIEMENS, SIRIUS, 127-240

No.d'art.: 21217
Poids: 0.064 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 11,13 €
  • 11,02 €
  • 10,79 €
  • 10,57 €
  • 10,34 €
  • 10,12 €
  • 9,55 €
  • 8,99 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 3 RT 1.3/1.4
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 127 V
Tension d'entrée CA max. 250 V
Tension d'entrée CC min. 127 V
Tension d’entrée CC max. 250 V
Installation | Raccordement
Connection information Contact à enficher
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 36 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 10,2 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019910
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 21217_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 21217_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 21217_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 21215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 21217_08-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 21217_08-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi