RC 3 U - 4kW
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 U, 3 X 400 V AC, 4 kW
No.d'art.: | 23020 |
Poids: | 0.114 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
3× 400 V AC
RC
PG9
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
2 adaptateurs d’enclipsage N° de réf. 20900 sont nécessaires pour l’enclipsage sur rail DIN
env. 500 mm, câble PVC 3× 0.75 mm²
RC
PG9
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
2 adaptateurs d’enclipsage N° de réf. 20900 sont nécessaires pour l’enclipsage sur rail DIN
env. 500 mm, câble PVC 3× 0.75 mm²
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 400 V |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Family construction form | free cable end |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 3 |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Matériau masse de scellement | Scellement à 2 composants |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 41 mm |
Largeur | 41 mm |
Profondeur | 41 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019514 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----