France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RC 3 R-575/7,5 - PG9  23113
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RC 3 R-575/7,5 - PG9

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R - PG9, 3 X 575 V AC

No.d'art.: 23113
Produit alternatif:   
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 28,40 €
  • 27,82 €
  • 27,24 €
  • 26,08 €
  • 24,63 €
  • 23,18 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 575 V AC
VDR
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 575 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Connection information Brins
Longueur des brins 100 mm
Cosse pour câble ronde M6Isolé
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Matériau masse de scellement Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché
Suitable for mounting type Motorklemmkasten
Hauteur 25 mm
Largeur 25 mm
Profondeur 40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019286
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 23113_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 23113_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 23113_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 23110_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 23113_02-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 23113_02-02.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi