France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RC 3 R - 400 / 4kW - M16x1,5  (Cosse M4)  23175
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

RC 3 R - 400 / 4kW - M16x1,5 (Cosse M4)

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R, 3 X 400 V AC, 4 kW

No.d'art.: 23175
Poids: 0.058 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 23,57 €
  • 23,09 €
  • 22,61 €
  • 21,65 €
  • 20,44 €
  • 19,24 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 400 V AC
VDR
M4 isolé
Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 10 ... 400 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Connection information Brins
Longueur des brins 100 mm
Cosse pour câble ronde M4Isolé
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Matériau masse de scellement Scellement à 2 composants
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché
Suitable for mounting type Motorklemmkasten
Hauteur 25 mm
Largeur 25 mm
Profondeur 40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879018883
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 23175_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 23175_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Autorisation: UL Registered US 23175_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 23170_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 23175_03-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 23175_03-02.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi