France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
RC 24V AC/DC pour contacteur Siemens  21215
Photo non contractuelle

RC 24V AC/DC pour contacteur Siemens

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens S2-S3, 35,5 x

No.d'art.: 21215
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 10,55 €
  • 10,45 €
  • 10,23 €
  • 10,02 €
  • 9,81 €
  • 9,59 €
  • 9,06 €
  • 8,53 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V AC/DC
RC + Varistor
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 3 RT 1.3/1.4
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation 1.5× UN
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 24 V
Tension d'entrée CA max. 70 V
Tension d'entrée CC min. 24 V
Tension d’entrée CC max. 70 V
Installation | Raccordement
Connection information Contact à enficher
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 36 mm
Largeur 10,2 mm
Profondeur 36 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019934
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 21215_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 21215_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 21215_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 21215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 21215_08-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 21215_08-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi