France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Répartiteur de puissance PD4 7/8'' 4 pôles  27680
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Répartiteur de puissance PD4 7/8'' 4 pôles

Répartition d'alimentation 24V pour modules BUS, Connecteur industriel

No.d'art.: 27680
Poids: 0.635 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 203,74 €
  • 199,58 €
  • 195,43 €
  • 187,11 €
  • 176,72 €
  • 166,32 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Connecteur mâle industriel 24+PE
sur 4 connecteurs 7/8" UNF
4 pôles
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 50 V
Tension de service CC 120 V
Courant de service max. par contact 9 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 165 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 100 mm
Type de verrouillage 2 verrouillages manuels (2 étriers)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27142601
ECLASS-7.0 27142601
ECLASS-8.0 27142601
ECLASS-9.0 27142601
ECLASS-10.1 27142601
ECLASS-11.1 27142606
ECLASS-12.0 27142606
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063456
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi