France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague noire - Sans logo sur l'obturateur  4000-73000-0160001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague noire - Sans logo sur l'obturateur

Avec câble de 1m

No.d'art.: 4000-73000-0160001
Produit alternatif:   
Poids: 0.074 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 53,15 €
  • 52,06 €
  • 50,98 €
  • 48,81 €
  • 46,10 €
  • 43,38 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Prise de service
1× USB 3.0 (femelle/mâle/câble 1.0 m) forme A
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 5 V
Tension de service CC 5 V
Courant de service max. 900 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Spécification USB 3.0
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20, IP65
Degré de protection NEMA 2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, À l'état fermé
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 1500 Cycles
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre découpe 22,5 mm
Diamètre 29,5 mm
Mounting depth 70 mm
Profondeur 30 mm
Homologation
UL 50E oui

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27143419
ECLASS-7.0 27440515
ECLASS-8.0 27440515
ECLASS-9.0 27440515
ECLASS-10.1 27440515
ECLASS-11.1 27440515
ECLASS-12.0 27440515
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4065909037270
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-73000-0160001_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-73000-0160001_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 4000-73000-0150001_pd_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: P8 4000-73000-0160001_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-73000-0160001_01-11.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-73000-0160001_01-11.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi